SSH-MN Ø86-228
Accesorios de platos para torno estándares
ID 8700249
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Llave de montaje
- Para fijar en el torno los chucks para torno automáticos
- Diseño de llave con anillo de accionamiento que se encaja dentro del anillo roscado.
- Indicado para: ROTA NCD 255-86, 280-86
- Paso de barra: 86 mm
- Longitud: 228 mm
- Peso: 2.1 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 228 |
---|---|
Se adapta al paso de barra [mm] | 86 |
Peso [kg] | 2.1 |