arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SSH-MR Ø104-150-1 Similar a la imagen

SSH-MR Ø104-150-1

Accesorios de platos para torno estándares

ID 8703907

Accesorios de platos para torno estándares

Propiedades del producto:
  • Llave de montaje
  • Para fijar en el torno los chucks para torno automáticos
  • Diseño de tubo con dos lengüetas de accionamiento
  • Indicado para: ROTA THW plus 315-104
Datos técnicos:
  • Paso de barra: 104 mm
  • Longitud: 150 mm
  • Peso: 4.5 kg
Longitud [mm] 150
Se adapta al paso de barra [mm] 104
Peso [kg] 4.5