SSH-MR Ø106-165
Accesorios de platos para torno estándares
ID 1301754
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Llave de montaje
- Para fijar en el torno los chucks para torno automáticos
- Diseño de tubo con dos lengüetas de accionamiento
- Indicado para: ROTA NCE 315-106
- Paso de barra: 106 mm
- Longitud: 165 mm
- Peso: 2.1 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 165 |
---|---|
Se adapta al paso de barra [mm] | 106 |
Peso [kg] | 2.1 |