SSH-MR Ø81-150
Accesorios de platos para torno estándares
ID 8703906
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Llave de montaje
- Para fijar en el torno los chucks para torno automáticos
- Diseño de tubo con dos lengüetas de accionamiento
- Indicado para: ROTA NCX 260-81; ROTA THW plus 260-81
- Paso de barra: 81 mm
- Longitud: 150 mm
- Peso: 3 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 150 |
---|---|
Se adapta al paso de barra [mm] | 81 |
Peso [kg] | 3 |