SW 200-3
Insertos de sujeción
ID 194148
SW 200-3, Insertos de sujeción
- Altura (A): 15 mm
- Longitud L: 25.5 mm
- Anchura B: 25 mm
- Rosca G: M6
Información técnica
Altura (A) [mm] | 15 |
---|---|
Longitud L [mm] | 25.5 |
Anchura B [mm] | 25 |
Rosca G | M6 |
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.