UGE 10
Insertos de sujeción
ID 100000
UGE 10, Insertos de sujeción
- Altura (A): 10 mm
- Longitud L: 14 mm
- Anchura B: 10 mm
- Diámetro D: 8 mm
- Material: Carburo
- Unidad de suministro: 1 set = 10 piezas
Información técnica
Altura (A) [mm] | 10 |
---|---|
Altura H1 [mm] | 7 |
Longitud L [mm] | 14 |
Anchura B [mm] | 10 |
Diámetro D [mm] | 8 |
Material | Carburo |
Unidad de suministro | 1 set = 10 piezas |
Material suministrado | Volumen de entrega: elemento de sujeción con tornillo de perfil Torx M4 x 13.5, instrucciones de instalación |