UGE 20
Insertos de sujeción
ID 100019
UGE 20, Insertos de sujeción
- Altura (A): 10 mm
- Longitud L: 16 mm
- Material: Carburo
- Unidad de suministro: 1 set = 6 piezas
Información técnica
Altura (A) [mm] | 10 |
---|---|
Longitud L [mm] | 16 |
Ángulo W [°] | 10 |
Material | Carburo |
Unidad de suministro | 1 set = 6 piezas |
Material suministrado | Volumen de entrega: elemento de sujeción con tornillo cilíndrico M4 x 12, DIN 912, instrucciones de instalación |