Denominación
Árbol segmentado para la sujeción por el interior, en combinación con el Chuck manual, ROTA-S plus 2.0, de diseño especial. Para el uso del Vario M, es necesario maquinar un cono adicional en el paso del Chuck, el cual debe pedirse por separado.
Ventajas y beneficios
Cambio sencillo del mandril expansible, sin cambiar el chuck
Sujeción altamente precisa de los diámetros interiores más pequeños
Sistemas de seguridad visuales
Seguridad operativa máxima
Llave de actuación, segura, ergonómica y ligera
Asegura un uso fácil
Todos los componentes funcionales están templados y rectificados
Elevada concentricidad y repetibilidad del cambio de garras
Opciones e información especial
Portaherramientas para chuck para torno manual ROTA-S plus 2.0
Para sujetar diámetros pequeños por el interior, el ROTA-S plus 2.0 puede complementarse con un árbol de expansión Vario M, en los tamaños 200 y 250. El Árbol de expansión Vario M está disponible en cuatro tamaños y puede sujetar con precisión diámetros interiores de 20-80 mm. Un árbol de expansión Vario M puede fijarse directamente al Chuck para torno. Este proceso de preparación, dura menos de 5 minutos.
Para el uso del Vario M, es necesario mecanizar un cono adicional en el paso de barra, el cual debe pedirse por separado.