arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
vario M1 200

vario M1 200

Mandril de expansión estándar

ID 8704871

Mandril de expansión estándar

Propiedades del producto:
  • Árbol de expansión
  • Indicado para: ROTA-S plus 2.0 200
Datos técnicos:
  • Max. RPM: 4800 1/min
  • Fuerza máx. de sujeción: 42 kN
  • Momento de accionamiento máx.: 15 Nm
  • Rango de sujeción: 26 - 38 mm
  • Zona de puenteado: ± 0.25 mm
  • Longitud de sujeción máx.: 26 mm
  • Peso: 4.8 kg
Nota:
  • El mandril de expansión solo se puede utilizar en combinación con ROTA-S plus 2.0 con cono de tierra
Arbol de expansion para ROTA-S plus 2.0 200
Diám. sujeción mín. [mm] 26
Diám. sujeción máx. [mm] 38
Fuerza máx. de sujeción [kN] 42
Momento de accionamiento máx. [Nm] 15
Max. RPM [1/min] 4800
Zona de puenteado [mm] ± 0.25
Longitud de sujeción máx. [mm] 26
Peso [kg] 4.8

Material suministrado
Árbol Vario M, garras de accionamiento, tornillos de fijación, manual de instrucciones, sin boquillas de sujeción segmentadas (por encargo)