vario M1 250
Mandril de expansión estándar
ID 8704872
Mandril de expansión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Árbol de expansión
- Indicado para: ROTA-S plus 2.0 250
- Max. RPM: 4200 1/min
- Fuerza máx. de sujeción: 42 kN
- Momento de accionamiento máx.: 15 Nm
- Rango de sujeción: 26 - 38 mm
- Zona de puenteado: ± 0.25 mm
- Longitud de sujeción máx.: 26 mm
- Peso: 5.6 kg
- El mandril de expansión solo se puede utilizar en combinación con ROTA-S plus 2.0 con cono de tierra
Información técnica
Arbol de expansion para | ROTA-S plus 2.0 250 |
---|---|
Diám. sujeción mín. [mm] | 26 |
Diám. sujeción máx. [mm] | 38 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 42 |
Momento de accionamiento máx. [Nm] | 15 |
Max. RPM [1/min] | 4200 |
Zona de puenteado [mm] | ± 0.25 |
Longitud de sujeción máx. [mm] | 26 |
Peso [kg] | 5.6 |
Material suministrado
Árbol Vario M, garras de accionamiento, tornillos de fijación, manual de instrucciones, sin boquillas de sujeción segmentadas (por encargo)