ZKE-A4
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
ID 471452
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Cono de centrado para las estaciones de sujeción de giro NSL3 y giro NSL
- Para aumentar la concentricidad
- Dimensiones: Ø 90 x 33 mm
- Cono corto: A4
- Peso: 0.9 kg
Información técnica
Diámetro [mm] | 90 |
---|---|
Altura [mm] | 33 |
Cono corto | A4 |
Peso [kg] | 0.9 |
Material suministrado
Cono de centrado, tapas, tornillos de fijación, manual de instrucciones