arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

ID 800600

ROTA THW plus 165-43 Z140-GBK

Chuck automático de 3 garras con cambio rápido de garras para cilindro de carrera estándar

Denominación

Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 43 mm
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interfaz de garras: Dentado recto
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 5.9 mm
  • Paso del dentado: 4.712 mm
  • Carrera del pistón: 20 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 45 kN
  • Fuerza de aplicación máxima: 30 kN
  • Max. RPM: 6000 1/min
  • Peso: 13 kg

 ROTA THW plus 165-43 Z140-GBK

En combinación con el producto ROTA THW plus 165-43 Z140-GBK, ofrecemos varios servicios digitales: el complemento perfecto para la máxima eficiencia, planificación y fiabilidad del proceso.

Datos técnicos ROTA THW plus 165-43 Z140-GBK

Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 5 (Z140)
Dentado Dentado recto
Max. RPM [1/min] 6000
Fuerza máx. de sujeción [kN] 45
Fuerza de aplicación máxima [kN] 30
Carrera/mordaza [mm] 5.9
Paso del dentado [mm] 4.712
Carrera del pistón (H) [mm] 20
Momento de inercia [kgm²] 0.05
Peso [kg] 13

Definición de las denominaciones técnicas

Definición de la fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las garras del chuck, con una distancia "H" a una presión máxima y un par de giro máximo. La información, se refiere únicamente a la grasa utilizada por SCHUNK.
Material suministrado
Mandril, 1 juego de garras básicas con tornillos, llave de cambio de garras, pernos de montaje de mandril y manual de funcionamiento

Reseñas del producto ROTA THW plus 165-43 Z140-GBK

Inicie sesión para crear reseñas.

    Accesorios ROTA THW plus 165-43 Z140-GBK

    Los siguientes componentes consiguen una mayor rentabilidad del producto ROTA THW plus 165-43 Z140-GBK : la integración adecuada para la máxima funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad y seguridad del proceso.

    Pieza de repuesto ROTA THW plus 165-43 Z140-GBK

    Para la máxima fiabilidad y durabilidad, SCHUNK ofrece el servicio adecuado para el productoROTA THW plus 165-43 Z140-GBK.

    Descargas

    Catalogue Page: ROTA THW plus 165-43

    ROTA THW plus Operating Manual

    Catalogue Chapter: ROTA THW plus

    Complete Catalogue Lathe Chucks 2022