ROTA THW plus 215-66 Z170-GBK
Chuck automático de 3 garras con cambio rápido de garras para cilindro de carrera estándar
ID 800620
Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 66 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interfaz de garras: Dentado recto
- Carrera por mordaza: 7.4 mm
- Paso del dentado: 4.712 mm
- Carrera del pistón: 25 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 82 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 46 kN
- Max. RPM: 5400 1/min
- Peso: 24 kg
Datos técnicos
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 6 (Z170) |
Dentado | Dentado recto |
Max. RPM [1/min] | 5400 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 82 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 46 |
Carrera/mordaza [mm] | 7.4 |
Paso del dentado [mm] | 4.712 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 25 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.16 |
Peso [kg] | 24 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Información general sobre la serie
Definición de la fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las garras del chuck, con una distancia "H" a una presión máxima y un par de giro máximo. La información, se refiere únicamente a la grasa utilizada por SCHUNK.
Material suministrado
Mandril, 1 juego de garras básicas con tornillos, llave de cambio de garras, pernos de montaje de mandril y manual de funcionamiento