ROTA THW plus 260-81 Z170-GBK
Chuck automático de 3 garras con cambio rápido de garras para cilindro de carrera estándar
ID 800630
Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 81 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interfaz de garras: Dentado recto
- Carrera por mordaza: 8.2 mm
- Paso del dentado: 5.498 mm
- Carrera del pistón: 28 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 115 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 65 kN
- Max. RPM: 4000 1/min
- Peso: 42 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 6 (Z170) |
Dentado | Dentado recto |
Max. RPM [1/min] | 4000 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 115 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 65 |
Carrera/mordaza [mm] | 8.2 |
Paso del dentado [mm] | 5.498 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 28 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.41 |
Peso [kg] | 42 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 juego de mordazas base con tornillos, llave de cambio de mordazas, tornillos de fijación del chuck, llave de fijación para anillo roscado giratorio y manual de instrucciones