ROTA THW vario 215-62 A6-GBK
Solución de pinza o mandril
ID 800623
Este producto está siendo descatalogado y solo estará disponible durante un periodo de tiempo limitado.
Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-12-31
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Preparado para mandril de expansión o portapinzas
- Paso de barra: 62 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfaz de garras: Dentado recto
- Carrera por mordaza: 7.4 mm
- Paso del dentado: 4.712 mm
- Carrera del pistón: 25 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 82 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 46 kN
- Max. RPM: 5400 1/min
- Peso: 27.5 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-1 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 6 |
Dentado | Dentado recto |
Max. RPM [1/min] | 5400 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 82 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 46 |
Carrera/mordaza [mm] | 7.4 |
Paso del dentado [mm] | 4.712 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 25 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.18 |
Peso [kg] | 27.5 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %