arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NC 400-120 A11-SV90°

ROTA NC 400-120 A11-SV90°

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso

ID 852041

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Paso de barra: 120 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 8 mm
  • Carrera del pistón: 30 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 187.5 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 77 kN
  • Max. RPM: 2500 1/min
  • Peso: 117 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 11
Dentado 3/32" x 90°
Max. RPM [1/min] 2500
Fuerza máx. de sujeción [kN] 187.5
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 77
Carrera/mordaza [mm] 8
Carrera del pistón (H) [mm] 30
Momento de inercia [kgm²] 2.6
Peso [kg] 117

Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T con tornillos, tornillos de fijación del mandril, llave de montaje para anillo roscado giratorio, tornillo de cáncamo y manual de instrucciones