arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NC plus 2 260-86 A8-SV60°

ROTA NC plus 2 260-86 A8-SV60°

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso

ID 852129

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Paso de barra: 86 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 5.3 mm
  • Carrera del pistón: 20 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 140 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 60 kN
  • Max. RPM: 4000 1/min
  • Peso: 35 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 8
Dentado 1.5 mm x 60°
Max. RPM [1/min] 4000
Fuerza máx. de sujeción [kN] 140
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 60
Carrera/mordaza [mm] 5.3
Carrera del pistón (H) [mm] 20
Momento de inercia [kgm²] 0.31
Peso [kg] 35

Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T con tornillos, tornillos de fijación del mandril, llave de montaje para anillo roscado giratorio, tornillo de cáncamo y manual de instrucciones