ROTA NC plus 2 260-86 Z220-SV90°
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
ID 852126
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 86 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Carrera por mordaza: 5.3 mm
- Carrera del pistón: 20 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 140 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 60 kN
- Max. RPM: 4000 1/min
- Peso: 30 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 8 (Z220) |
Dentado | 1/16" x 90° |
Max. RPM [1/min] | 4000 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 140 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 60 |
Carrera/mordaza [mm] | 5.3 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 20 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.29 |
Peso [kg] | 30 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T con tornillos, tornillos de fijación del mandril, llave de montaje para anillo roscado giratorio, tornillo de cáncamo y manual de instrucciones