ROTA-M flex 2+2 315 Z220-SV90°
Chuck de compensación de 4 mordazas flexible
ID 1400911
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chuck de compensación de 4 mordazas
- Compensación céntrica de las mordazas opuestas
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Carrera por mordaza: 9.5 mm
- Carrera de compensación por mordaza: 5.1 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 100 kN
- Par de giro máx.: 120 Nm
- Max. RPM: 2200 1/min
- Peso: 63 kg
- Cuando se utiliza la sujeción con 2 mordazas se requiere adicionalmente una tapa de bloqueo para bloquear un par de mordazas
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 8 (Z220) |
Dentado | 1/16" x 90° |
Max. RPM [1/min] | 2200 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 100 |
Par de giro máx. [Nm] | 120 |
Carrera/mordaza [mm] | 9.5 |
Compensación de carrera/mordaza [mm] | 5.1 |
Peso [kg] | 63 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210/4
- red
-
SWB 200/4
- yellow
-
SWB-AL 200/4
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T, o tornillos de fijación para las mordazas superiores, tornillos de montaje del chuck, llave de sujeción, tornillo de cáncamo, manual de instrucciones; sin mordazas superiores, sin cubierta de bloqueo