ROTA-S flex 700
ID 814820
Propiedades del producto:
- Chuck de 3 mordazas con peso optimizado (accionamiento manual)
- Sistema de cambio rápido de garras
- chuck utilizado: ROTA-S plus 2.0 315
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 9.7 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 180 kN
- Par de giro máx.: 220 Nm
- Max. RPM: 800 1/min
- Par de giro máx. de la mesa: 2000 Nm
- Peso: 170 kg
Datos técnicos
Dentado | Dentado oblicuo |
---|---|
chuck utilizado | ROTA-S plus 2.0 315 |
Max. RPM [1/min] | 800 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 180 |
Par de giro máx. [Nm] | 220 |
Carrera/mordaza [mm] | 9.7 |
Par de giro máx. de la mesa [Nm] | 2000 |
Peso [kg] | 170 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Información general sobre la serie
Definición de la fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las garras del chuck, con una distancia "H" a una presión máxima y un par de giro máximo. La información, se refiere únicamente a la grasa utilizada por SCHUNK.
Material suministrado
Mandril de torno manual, extensiones de guía, mordazas base largas, mordazas base cortas, pernos de centrado, cubierta de mandril, llave de trinquete, adaptador para llave de trinquete, cáncamos, tornillos de montaje, tuerca para ranura en T, tapa de taladro, manual de instrucciones; sin mordazas superiores