ROTA-S plus 2.0 160-42 C5-VP2
Para Chucks manuales de 3 garras con sistema de cambio rápido de mordaza
ID 819121
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 42 mm
- Portahusillo: ISO 702-3 Nr. 5
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 6.5 mm
- Paso del dentado: 4.8 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 65 kN
- Par de giro máx.: 80 Nm
- Max. RPM: 5400 1/min
- Peso: 9.6 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-3 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 5 |
Dentado | Dentado oblicuo |
Max. RPM [1/min] | 5400 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 65 |
Par de giro máx. [Nm] | 80 |
Carrera/mordaza [mm] | 6.5 |
Paso del dentado [mm] | 4.8 |
Altura H con placa adaptadora [mm] | 79.5 |
Peso [kg] | 9.6 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de fijación del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones