ROTA-S plus 2.0 315-92 C11-VP2
Para Chucks manuales de 3 garras con sistema de cambio rápido de mordaza
ID 819134
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 92 mm
- Portahusillo: ISO 702-3 Nr. 11
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 9.8 mm
- Paso del dentado: 7 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 180 kN
- Par de giro máx.: 220 Nm
- Max. RPM: 3400 1/min
- Peso: 63.3 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-3 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 11 |
Dentado | Dentado oblicuo |
Max. RPM [1/min] | 3400 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 180 |
Par de giro máx. [Nm] | 220 |
Carrera/mordaza [mm] | 9.8 |
Paso del dentado [mm] | 7 |
Altura H con placa adaptadora [mm] | 133 |
Peso [kg] | 63.3 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones