OPUS-V 125
Cilindro de centro cerrado
ID 823323
Cilindro de sujeción en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Cilindro de centro cerrado
- Paso para suministro de medios: 12.5 mm
- Carrera del pistón: 40 mm
- Superficie del pistón: 103 cm²
- Fuerza de tracción a 40 bar: 41 kN
- Fuga de aceite: 1.5 l/min
- Presión de trabajo máx.: 70 bar
- Max. RPM: 6000 1/min
- Peso: 16 kg
Información técnica
Max. RPM [1/min] | 6000 |
---|---|
Superficie del pistón [cm²] | 103 |
Carrera del pistón [mm] | 40 |
Presión máx. admisible [bar] | 70 |
Fuerza de tracción a 40 bar [kN] | 41 |
Fuga de aceite [l/min] | 1.5 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.04 |
Peso [kg] | 16 |