arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
OPUS-V 150 Similar a la imagen

OPUS-V 150

Cilindro de centro cerrado

ID 823324

Cilindro de sujeción en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Cilindro de centro cerrado
  • Paso para suministro de medios: 12.5 mm
Datos técnicos:
  • Carrera del pistón: 40 mm
  • Superficie del pistón: 157 cm²
  • Fuerza de tracción a 40 bar: 62 kN
  • Fuga de aceite: 1.5 l/min
  • Presión de trabajo máx.: 70 bar
  • Max. RPM: 6000 1/min
  • Peso: 20 kg
Max. RPM [1/min] 6000
Superficie del pistón [cm²] 157
Carrera del pistón [mm] 40
Presión máx. admisible [bar] 70
Fuerza de tracción a 40 bar [kN] 62
Fuga de aceite [l/min] 1.5
Momento de inercia [kgm²] 0.08
Peso [kg] 20