arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
OPUS-V 250 Similar a la imagen

OPUS-V 250

Cilindro de centro cerrado

ID 823327

Cilindro de sujeción en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Cilindro de centro cerrado
  • Paso para suministro de medios: 12.5 mm
Datos técnicos:
  • Carrera del pistón: 60 mm
  • Superficie del pistón: 457 cm²
  • Fuerza de tracción a 40 bar: 180 kN
  • Fuga de aceite: 2 l/min
  • Presión de trabajo máx.: 50 bar
  • Max. RPM: 2000 1/min
  • Peso: 88 kg
Max. RPM [1/min] 2000
Superficie del pistón [cm²] 457
Carrera del pistón [mm] 60
Presión máx. admisible [bar] 50
Fuerza de tracción a 40 bar [kN] 180
Fuga de aceite [l/min] 2
Momento de inercia [kgm²] 0.92
Peso [kg] 88