OPUS-V 85
Cilindro de centro cerrado
ID 823321
Cilindro de sujeción en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Cilindro de centro cerrado
- Paso para suministro de medios: 12.5 mm
- Carrera del pistón: 32 mm
- Superficie del pistón: 48 cm²
- Fuerza de tracción a 40 bar: 19 kN
- Fuga de aceite: 1.5 l/min
- Presión de trabajo máx.: 70 bar
- Max. RPM: 7000 1/min
- Peso: 8 kg
Información técnica
Max. RPM [1/min] | 7000 |
---|---|
Superficie del pistón [cm²] | 48 |
Carrera del pistón [mm] | 32 |
Presión máx. admisible [bar] | 70 |
Fuerza de tracción a 40 bar [kN] | 19 |
Fuga de aceite [l/min] | 1.5 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.012 |
Peso [kg] | 8 |