THL-A plus 100 Z-B
Lunetas con cilindro trasero
ID 825123
Luneta estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Luneta autocentrante
- Accionamiento hidráulico
- Lubricación centralizada
- Rodillos esféricos
- Rango de sujeción: 4 - 52 mm
- Fuerza máx. de sujeción para rodillos: 1 kN
- Presión de accionamiento: 6 - 50 bar
- Precisión de centraje: < 0.02 mm
- Repetibilidad: < 0.005 mm
- Velocidad periférica máx. D1 MM: 800 m/min
- Peso: 6.5 kg
Datos técnicos
Tipo de lubricación | Lubricación centralizada |
---|---|
Rodillos | Esférico |
Diám. sujeción mín. [mm] | 4 |
Diám. sujeción máx. [mm] | 52 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 6 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 50 |
Fuerza máx. de sujeción para rodillos [kN] | 1 |
Precisión de centraje [mm] | < 0.02 |
Repetibilidad [mm] | < 0.005 |
Velocidad periférica máx. D1 MM [m/min] | 800 |
Peso [kg] | 6.5 |