THL-A plus 200 Z-Z
Luneta con brazo de palanca retráctil
ID 825221
Luneta estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Luneta autocentrante
- Accionamiento hidráulico
- Lubricación central
- Rodillos cilíndricos
- Rango de sujeción: 8 - 80 mm
- Fuerza máx. de sujeción para rodillos: 3.5 kN
- Presión de accionamiento: 8 - 60 bar
- Precisión de centraje: < 0.02 mm
- Repetibilidad: < 0.005 mm
- Velocidad periférica máx. D1 MM: 605 m/min
- Peso: 15.8 kg
Información técnica
Tipo de lubricación | Lubricación central |
---|---|
Rodillos | cilíndrico |
Diám. sujeción mín. [mm] | 8 |
Diám. sujeción máx. [mm] | 80 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 8 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 60 |
Fuerza máx. de sujeción para rodillos [kN] | 3.5 |
Precisión de centraje [mm] | < 0.02 |
Repetibilidad [mm] | < 0.005 |
Velocidad periférica máx. D1 MM [m/min] | 605 |
Peso [kg] | 15.8 |