THL plus 100 M-Z
Lunetas con cilindro trasero
ID 825112
Luneta estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Luneta autocentrante
- Accionamiento hidráulico
- Lubricación manual
- Rodillos cilíndricos
- Rango de sujeción: 4 - 66 mm
- Fuerza máx. de sujeción para rodillos: 1 kN
- Presión de accionamiento: 6 - 50 bar
- Precisión de centraje: < 0.02 mm
- Repetibilidad: < 0.005 mm
- Velocidad periférica máx. D1 MM: 895 m/min
- Peso: 6.5 kg
Información técnica
Tipo de lubricación | Lubricación manual |
---|---|
Rodillos | cilíndrico |
Diám. sujeción mín. [mm] | 4 |
Diám. sujeción máx. [mm] | 66 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 6 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 50 |
Fuerza máx. de sujeción para rodillos [kN] | 1 |
Precisión de centraje [mm] | < 0.02 |
Repetibilidad [mm] | < 0.005 |
Velocidad periférica máx. D1 MM [m/min] | 895 |
Peso [kg] | 6.5 |