arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
THL plus 100 Z-Z

THL plus 100 Z-Z

Lunetas con cilindro trasero

ID 825111

Luneta estándar

Propiedades del producto:
  • Luneta autocentrante
  • Accionamiento hidráulico
  • Lubricación central
  • Rodillos cilíndricos
Datos técnicos:
  • Rango de sujeción: 4 - 66 mm
  • Fuerza máx. de sujeción para rodillos: 1 kN
  • Presión de accionamiento: 6 - 50 bar
  • Precisión de centraje: < 0.02 mm
  • Repetibilidad: < 0.005 mm
  • Velocidad periférica máx. D1 MM: 895 m/min
  • Peso: 6.5 kg
Tipo de lubricación Lubricación central
Rodillos cilíndrico
Diám. sujeción mín. [mm] 4
Diám. sujeción máx. [mm] 66
Presión de trabajo mín. [bar] 6
Presión de trabajo máx. [bar] 50
Fuerza máx. de sujeción para rodillos [kN] 1
Precisión de centraje [mm] < 0.02
Repetibilidad [mm] < 0.005
Velocidad periférica máx. D1 MM [m/min] 895
Peso [kg] 6.5