HGKHA 251
Mordazas de garra para la sujeción externa Sujeción
ID 122212
HGKHA 251, Mordazas de garra para la sujeción externa Sujeción
- Dentado: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 16 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas de garra para la sujeción externa Sujeción |
---|---|
Dentado | 1/16" x 90° |
Ancho de la ranura N [mm] | 16 |
Anchura B [mm] | 45 |
Altura (A) [mm] | 60 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 22 |
Perno de apoyo roscado G | M6 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 29 |
Tornillos | M16 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/ajuste [kg] | 2.9 |