PNK-S 400-1
Conjuntos de mordazas pendulares
ID 190568
PNK-S 400-1, Conjuntos de mordazas pendulares
- Dentado: Dentado oblicuo
- Unidad de suministro: 1 unidad
- Material suministrado: SP 400-2, ID-Nr. 194109PB 400-1, ID-Nr. 192110PT-FR 400-1, ID-Nr. 191513SP 400-1, ID-Nr. 194108
Información técnica
Grupo de productos | Conjuntos de mordazas pendulares |
---|---|
Dentado | Dentado oblicuo |
Anchura B [mm] | 150 |
Anchura B1 [mm] | 32 |
Altura (A) [mm] | 99 |
Longitud L [mm] | 125 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 50 |
Perno de apoyo roscado G | M8 |
m/pieza [kg] | 3.7 |
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.