PNS-M 250-16-5
Conjuntos de mordazas pendulares
ID 160222
PNS-M 250-16-5, Conjuntos de mordazas pendulares
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 16 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- Material suministrado: PT 16-2, ID-Nr. 160001SP 250-4, ID-Nr. 194103PB 250-5, ID-Nr. 192104
Información técnica
Grupo de productos | Conjuntos de mordazas pendulares |
---|---|
Dentado | 1.5 mm x 60° |
Ancho de la ranura N [mm] | 16 |
Anchura B [mm] | 145 |
Anchura B1 [mm] | 50 |
Altura (A) [mm] | 64 |
Longitud L [mm] | 75 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 35 |
Perno de apoyo roscado G | M6 |
Tornillos | M12 |
m/pieza [kg] | 2.35 |
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.