PNS-Z 200-4
Conjuntos de mordazas pendulares
ID 190141
PNS-Z 200-4, Conjuntos de mordazas pendulares
- Dentado: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 17 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- Material suministrado: PT 17-4, ID-Nr. 191109SP 200-5, ID-Nr. 194144PB 200-4, ID-Nr. 192129
Información técnica
Grupo de productos | Conjuntos de mordazas pendulares |
---|---|
Dentado | 1/16" x 90° |
Ancho de la ranura N [mm] | 17 |
Anchura B [mm] | 130 |
Anchura B1 [mm] | 40 |
Altura (A) [mm] | 56 |
Longitud L [mm] | 69.5 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 30 |
Perno de apoyo roscado G | M6 |
Tornillos | M12 |
m/pieza [kg] | 1.5 |
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.