PT-FR 200-2
Mordazas base con mordazas pendulares
ID 191534
PT-FR 200-2, Mordazas base con mordazas pendulares
- Dentado: Dentado oblicuo
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas base con mordazas pendulares |
---|---|
Dentado | Dentado oblicuo |
Anchura B1 [mm] | 22 |
Longitud L [mm] | 85 |
Perno de apoyo roscado G | M6 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/pieza [kg] | 1.31 |