EWB-MT 400
Mordazas base
ID 160793
EWB-MT 400, Mordazas base
- Dentado: Dentado recto
- Montaje: Ranura y espiga
- Ancho de la ranura: 30 mm
- Ancho de banda: 18 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas base |
---|---|
Montaje | Ranura y espiga |
Dentado | Dentado recto |
Ancho de la ranura N [mm] | 30 |
Ancho de la pestaña S [mm] | 18 |
Anchura B [mm] | 50 |
Altura (A) [mm] | 54 |
Altura H1 [mm] | 51 |
Longitud L [mm] | 125 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 60 |
Tornillos | M16 |
m/ajuste [kg] | 6.1 |