EWB-TG 630
Mordazas base
ID 160705
EWB-TG 630, Mordazas base
- Dentado: Dentado recto
- Montaje: Ranura y espiga
- Ancho de la ranura: 19.02 mm
- Ancho de banda: 12.7 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas base |
---|---|
Montaje | Ranura y espiga |
Dentado | Dentado recto |
Ancho de la ranura N [mm] | 19.02 |
Ancho de la pestaña S [mm] | 12.7 |
Anchura B [mm] | 75 |
Altura (A) [mm] | 61 |
Altura H1 [mm] | 57 |
Longitud L [mm] | 203 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 76.2 |
Tornillos | 3/4" |
m/ajuste [kg] | 15.4 |
El volumen de entrega no incluye los tornillos cilíndricos.