EWB-TS 315
Mordazas base
ID 160732
EWB-TS 315, Mordazas base
- Dentado: Dentado recto
- Montaje: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 21 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas base |
---|---|
Montaje | 1/16" x 90° |
Dentado | Dentado recto |
Ancho de la ranura N [mm] | 21 |
Anchura B [mm] | 50 |
Anchura B1 [mm] | 50 |
Altura (A) [mm] | 60 |
Longitud L [mm] | 132 |
Tornillos | M16 |
m/ajuste [kg] | 6 |