EWB-TS 400
Mordazas base
ID 160733
EWB-TS 400, Mordazas base
- Dentado: Dentado recto
- Montaje: 3/32" x 90°
- Ancho de la ranura: 25.5 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas base |
---|---|
Montaje | 3/32" x 90° |
Dentado | Dentado recto |
Ancho de la ranura N [mm] | 25.5 |
Anchura B [mm] | 62 |
Anchura B1 [mm] | 50 |
Altura (A) [mm] | 72 |
Longitud L [mm] | 148 |
Tornillos | M20 |
m/ajuste [kg] | 12 |