STNJ 200-5
Mordazas básicas
ID 160650
STNJ 200-5, Mordazas básicas
- Dentado: Dentado recto
- Montaje: 1.5 mm x 60°
- Ancho de banda: 14 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Datos técnicos
Grupo de productos | Mordazas básicas |
---|---|
Montaje | 1.5 mm x 60° |
Dentado | Dentado recto |
Ancho de la pestaña S [mm] | 14 |
Anchura B [mm] | 40 |
Anchura B1 [mm] | 22 |
Altura (A) [mm] | 49.5 |
Altura H1 [mm] | 47 |
Longitud L [mm] | 95 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 10 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 25 |
Tornillos | M12 |
m/ajuste [kg] | 2.6 |