HB 237
Mordazas superiores escalonadas duras
ID 121153
HB 237, Mordazas superiores escalonadas duras
- Dentado: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 12 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas superiores escalonadas duras |
---|---|
Dentado | 1/16" x 90° |
Ancho de la ranura N [mm] | 12 |
Anchura B [mm] | 32 |
Altura (A) [mm] | 44 |
Longitud L [mm] | 79 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 8 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 23 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 21 |
Espacio entre barrenos c [mm] | 21 |
Tornillos | M12 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/ajuste [kg] | 1.3 |