HB 240
Mordazas superiores escalonadas duras
ID 121154
HB 240, Mordazas superiores escalonadas duras
- Dentado: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 16 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas superiores escalonadas duras |
---|---|
Dentado | 1/16" x 90° |
Ancho de la ranura N [mm] | 16 |
Anchura B [mm] | 40 |
Altura (A) [mm] | 60 |
Longitud L [mm] | 112 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 12 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 33 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 29 |
Espacio entre barrenos c [mm] | 29 |
Tornillos | M16 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/ajuste [kg] | 2.8 |