HSKN 215
Mordazas superiores escalonadas duras
ID 129101
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
HSKN 215, Mordazas superiores escalonadas duras
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 14 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas superiores escalonadas duras |
---|---|
Dentado | 1.5 mm x 60° |
Ancho de la ranura N [mm] | 14 |
Anchura B [mm] | 36 |
Altura (A) [mm] | 52.5 |
Longitud L [mm] | 81 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 12 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 25 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 21 |
Espacio entre barrenos c [mm] | 21 |
Tornillos | M10 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/ajuste [kg] | 1.85 |
Paso en la ranura a 34 mm