RSE-I 210
Sistema de cambio rápido de mordazas para insertos intercambiables RAPIDO
ID 1499871
RSE-I 210, Sistema de cambio rápido de mordazas para insertos intercambiables RAPIDO
- Fuerza máx. de sujeción: 80 kN
- Rango de sujeción mín. (exterior): 40 mm
- Rango de sujeción máx. (exterior): 190 mm
- Rango de sujeción mín. (interior): 110 mm
- Rango de sujeción máx. (interior): 280 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Datos técnicos
Grupo de productos | Sistema de cambio rápido de mordazas para insertos intercambiables RAPIDO |
---|---|
Fuerza de sujeción* [kN] | 80 |
Anchura B [mm] | 40 |
Altura (A) [mm] | 40 |
Altura H1 [mm] | 20 |
Longitud L [mm] | 96.6 |
Longitud L1 [mm] | 75 |
Material | Acero 42CrMo4+QT endurecido por inducción |
m/pieza [kg] | 1.3 |
Cambio rápido de mordazas sin herramientas totalmente automatizable