RSE-IH 400
Sistema de cambio rápido de mordazas para insertos intercambiables RAPIDO
ID 1499875
RSE-IH 400, Sistema de cambio rápido de mordazas para insertos intercambiables RAPIDO
- Dentado: Rapido
- Fuerza máx. de sujeción: 185 kN
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Sistema de cambio rápido de mordazas para insertos intercambiables RAPIDO |
---|---|
Dentado | Rapido |
Fuerza de sujeción* [kN] | 185 |
Anchura B [mm] | 65 |
Altura (A) [mm] | 100 |
Altura H1 [mm] | 80 |
Longitud L [mm] | 146 |
Longitud L1 [mm] | 110 |
Material | Acero 42CrMo4+QT endurecido por inducción |
m/pieza [kg] | 7.7 |
Cambio rápido de mordazas sin herramientas totalmente automatizable