TRR-M 315
Sistema de cambio rápido de mordazas RAPIDO mordazas base
ID 1452178
TRR-M 315, Sistema de cambio rápido de mordazas RAPIDO mordazas base
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 21 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Sistema de cambio rápido de mordazas RAPIDO mordazas base |
---|---|
Dentado | 1.5 mm x 60° |
Ancho de la ranura N [mm] | 21 |
Anchura B [mm] | 50 |
Altura (A) [mm] | 33 |
Longitud L [mm] | 92 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 45.5 |
m/pieza [kg] | 0.73 |
Inserto de sujeción, bajo, endurecido por inducción | RSE-IN 315, 1499867 |
Inserto de sujeción, alto, endurecido por inducción | RSE-IH 315, 1499874 |