RWA2
Carro de preparación
ID 1515291
Carro de preparación estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Carro de preparación de VERO-S
- Posibilidad de configuración individual
- Dimensiones: 1100 x 750 x 900 mm
- Carga útil máx. del estante de almacenamiento: 400 kg
- Capacidad de carga máx. por cajón: 400 kg
- Carga útil total máx.: 1000 kg
- Peso: 112 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 1100 |
---|---|
Ancho [mm] | 750 |
Altura [mm] | 900 |
Carga útil máx. del estante de almacenamiento [kg] | 400 |
Capacidad de carga máx. por cajón [kg] | 150 |
Carga útil total máx. [kg] | 1000 |
Peso [kg] | 112 |
Material suministrado
Carro de preparación, depósito de almacenamiento, inserto de depósito, manual de instrucciones; sin fijaciones para pines de sujeción