arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WZW-725 HSK A63-36 Similar a la imagen

WZW-725 HSK A63-36

Carro de herramientas

ID 1154274

Carro de preparación estándar

Propiedades del producto:
  • Carro de herramientas
  • Posibilidad de configuración individual
  • Interfaz adecuada del portaherramientas: HSK A63
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 725 x 800 x 1370 mm
  • Número de portaherramientas: 36
  • Peso: 72 kg
Longitud [mm] 725
Ancho [mm] 800
Altura [mm] 1370
Número máx. de portaherramientas 36
Preparado para portaherramientas HSK A63
Peso [kg] 72

Material suministrado
Carro de herramientas, placas de almacenamiento y manual de instrucciones