WZW-725 HSK A63-48
Carro de herramientas
ID 1154275
Carro de preparación estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Carro de herramientas
- Posibilidad de configuración individual
- Interfaz adecuada del portaherramientas: HSK A63
- Dimensiones: 725 x 800 x 1370 mm
- Número de portaherramientas: 48
- Peso: 72 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 725 |
---|---|
Ancho [mm] | 800 |
Altura [mm] | 1370 |
Número máx. de portaherramientas | 48 |
Preparado para portaherramientas | HSK A63 |
Peso [kg] | 72 |
Material suministrado
Carro de herramientas, placas de almacenamiento y manual de instrucciones