NSL3 200-V1-T
Estaciones de sujeción
ID 1323570
Estación de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- NSE3 138-V1 de 2 vías
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Protección antirrotación de dos direcciones 90°
- Dimensiones: 399 x 199 x 60 mm
- Fuerza de retracción:: 16 kN
- Fuerza de tiro, con turbo: 56 kN
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Peso: 16.7 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 199 |
---|---|
Ancho [mm] | 399 |
Fuerza de retracción: [kN] | 16 |
Fuerza de tiro, con turbo [kN] | 56 |
Presión de desbloqueo [bar] | 6 |
Peso [kg] | 16.7 |
Material suministrado
Estación de sujeción, boquilla de sellado, conectores neumáticos, tapa de protección contra el polvo, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción, sin espigas indicadoras, sin abrazaderas cilíndricas